(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ แบบ แกนหมุน [วัสดุ]· เหล็กกล้า [กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
MCSTFN20 |
MCSTFN30 |
MCSTFN40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.12 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RC1 / 4 | |
฿ 213.12 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RC3 / 8 | |
฿ 284.16 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | RC1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง