(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก · ของไหล ที่ใช้คืออากาศ
รหัสสินค้า |
---|
BOX-SRTN4N |
BOX-SRTN4N-1 |
BOX-SRTN6N |
BOX-SRTN6N-1 |
SRTN4N |
SRTN4N-1 |
SRTN6N |
SRTN6N-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.28 ฿ 633.91 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 5 | 4 | ขายเป็นแพ็คเกจ | ||
฿ 1,107.04 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | R | 1/8 | 4 | ขายเป็นแพ็คเกจ | ||
฿ 793.28 ฿ 548.00 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 5 | 6 | ขายเป็นแพ็คเกจ | ||
฿ 1,107.04 | JOINT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | R | 1/8 | 6 | ขายเป็นแพ็คเกจ | ||
฿ 42.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 5 | 4 | รายการเดียว | ||
฿ 88.80 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | R | 1/8 | 4 | รายการเดียว | ||
฿ 42.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 5 | 6 | รายการเดียว | ||
฿ 88.80 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | R | 1/8 | 6 | รายการเดียว |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หัวฉีด สายยาง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง