1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล / วาล์ว พร้อมแป้นหมุนปรับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,305.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมอัตราการไหล/มาพร้อมกับแป้นหมุนปรับ
วาล์วควบคุมอัตราการไหล เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำหรับในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนียน
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล : อากาศ / แก๊สไนโตรเจน / ระบบสุญญากาศ
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 5 ถึง 60
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับควบคุมอัตรการไหลของลมและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นมานิโฟลด์วาล์วได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NBDY4
NBDY6SALE
NBDY8
NBDY10
NBDY12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 2,305.84

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 2,305.84

฿ 2,113.76

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 2,382.80

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 2,504.16

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 2,504.16

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง ยูเนี่ยน ประเภทการควบคุม มิเตอร์วัดไฟ-In, -out มิเตอร์วัดไฟ
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองข้าง กระชับ หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ Polybutylene Terephthalate สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด หมุนโทรศัพท์พร้อม แรม ,หน่วยความจำ ประเภท น็อตล็อค ก้านโยก ล็อคสไลด์
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ไฮโดรเจน
บังคับ ของไหล อากาศ / ก๊าซ N2 / สุญญากาศ