(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วที่ทนทานต่อความร้อนสูง · ชนิดข้อต่องอ
รหัสสินค้า |
---|
KKMCL4-1 |
KKMCL4-M5 |
KKMCL6-1 |
KKMCL6-2 |
KKMCL6-M5 |
KKMCL8-1 |
KKMCL8-2 |
KKMCL10-1 |
KKMCL10-2 |
KKMCL10-3 |
KKMCL12-3 |
KKMCL12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.16 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 1(R1/8) | |
฿ 159.84 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | M5 | |
฿ 145.04 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1(R1/8) | |
฿ 153.92 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
฿ 168.72 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | M5 | |
฿ 171.68 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1(R1/8) | |
฿ 174.64 ฿ 138.61 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 2(R1/4) | ||
฿ 227.92 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 1(R1/8) | |
฿ 233.84 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
฿ 236.80 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
฿ 281.20 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 3(R3/8) | |
฿ 290.08 | JOINT FOR HIGH TEMPERATURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 4(R1/2) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | การใช้งาน | ทนความร้อน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
วัสดุ ซีล | ยางฟลูออโร | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง