(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว - แบบงอ ชนิดเกลียวตัวผู้
ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับระบบนิวแมติกส์ เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้องอ แบบเกลียวภายนอก
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 และ M5
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
เกลียวสำหรับรุ่น MJELLS -SUS304
เกลียวสำหรับรุ่น MSELL - C3604 (ทองเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.68 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 319.68 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | 1(R1/8) | W (สีขาว) | ||
฿ 372.96 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 372.96 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | 2(R1/4) | W (สีขาว) | |
฿ 319.68 ฿ 244.43 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | M5 | B (สีดำ) | ||
฿ 319.68 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 4 | M5 | W (สีขาว) | ||
฿ 358.16 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | ||
฿ 358.16 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 1(R1/8) | W (สีขาว) | |
฿ 381.84 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | ||
฿ 381.84 ฿ 289.63 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 2(R1/4) | W (สีขาว) | ||
฿ 482.48 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 482.48 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | 3(R3/8) | W (สีขาว) | |
฿ 349.28 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | M5 | B (สีดำ) | |
฿ 349.28 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 6 | M5 | W (สีขาว) | ||
฿ 384.80 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 384.80 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 1(R1/8) | W (สีขาว) | |
฿ 402.56 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 402.56 ฿ 306.83 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 2(R1/4) | W (สีขาว) | ||
฿ 464.72 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 464.72 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 8 | 3(R3/8) | W (สีขาว) | |
฿ 547.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 547.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 1(R1/8) | W (สีขาว) | |
฿ 568.32 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 568.32 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 2(R1/4) | W (สีขาว) | |
฿ 571.28 ฿ 393.61 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | ||
฿ 571.28 ฿ 442.34 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 3(R3/8) | W (สีขาว) | ||
฿ 793.28 ฿ 623.04 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 4(R1/2) | B (สีดำ) | ||
฿ 793.28 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 10 | 4(R1/2) | W (สีขาว) | |
฿ 769.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 769.60 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 2(R1/4) | W (สีขาว) | |
฿ 775.52 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 775.52 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 3(R3/8) | W (สีขาว) | |
฿ 811.04 ฿ 604.31 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 4(R1/2) | B (สีดำ) | ||
฿ 811.04 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [SUS303, SUS304] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15~ 60 | 12 | 4(R1/2) | W (สีขาว) | |
฿ 50.32 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 4 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 56.24 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 4 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 62.16 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 4 | M5 | B (สีดำ) | |
฿ 53.28 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 6 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 56.24 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 6 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 65.12 ฿ 38.95 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 6 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | ||
฿ 62.16 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 6 | M5 | B (สีดำ) | |
฿ 62.16 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 8 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 65.12 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 8 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 68.08 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 8 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 85.84 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 10 | 1(R1/8) | B (สีดำ) | |
฿ 85.84 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 10 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 85.84 ฿ 41.28 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 10 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | ||
฿ 103.60 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 10 | 4(R1/2) | B (สีดำ) | |
฿ 103.60 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 12 | 2(R1/4) | B (สีดำ) | |
฿ 106.56 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 12 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 115.44 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 12 | 4(R1/2) | B (สีดำ) | |
฿ 224.96 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 16 | 3(R3/8) | B (สีดำ) | |
฿ 230.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] ยางไนไตรล์ | 0~ 60 | 16 | 4(R1/2) | B (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง