(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็ว, ข้อต่อตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
MSCNF4-1 |
MSCNF4-2 |
MSCNF6-1 |
MSCNF6-2 |
MSCNF6-3 |
MSCNF8-1 |
MSCNF8-2 |
MSCNF8-3 |
MSCNF10-3 |
MSCNF10-4 |
MSCNF12-2 |
MSCNF12-3 |
MSCNF12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.36 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1 (Rc1/8) | |
฿ 59.20 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2 (Rc1/4) | |
฿ 50.32 ฿ 47.13 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1 (Rc1/8) | ||
฿ 59.20 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 2 (Rc1/4) | |
฿ 62.16 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 3 (Rc3/8) | |
฿ 53.28 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1 (Rc1/8) | |
฿ 65.12 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 2 (Rc1/4) | |
฿ 85.84 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 3 (Rc3/8) | |
฿ 88.80 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 (Rc3/8) | |
฿ 103.60 ฿ 103.52 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 (Rc1/2) | ||
฿ 97.68 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 2 (Rc1/4) | |
฿ 97.68 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3 (Rc3/8) | |
฿ 214.50 ฿ 160.57 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 4 (Rc1/2) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3604 (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | วัสดุ แหวน | PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง