1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทั้งสองด้านเชื่อมท่อ สุญญากาศ / ทั้งสองด้านหน้าแปลน NW

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มันคือ สายยาง สุญญากาศ
[เพิ่มขนาด] ตอนนี้เบอร์ 50 มีครับ



ชนิด[M]วัสดุ
FRNRFสเตนเลส 304

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
FRNRF25-300

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FRNRF10-[110-1000/10]
FRNRF16-[110-1000/10]
FRNRF25-[110-1000/10]
FRNRF40-[110-1000/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 7 วัน 101013.810110 ~ 1000

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 7 วัน 101621.717.5110 ~ 1000

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 7 วัน 102527.223110 ~ 1000

-

VACUUM COMPONENT 1 ชิ้น 7 วัน 104042.737.1110 ~ 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ปลายทั้งสองด้านไม่มีหน้าแปลน วัสดุ SUS304