(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่ออาร์มล็อค ชนิดอะแดปเตอร์ เกลียวนอก · รูปทรง แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
SNAMA15A |
SNAMA20A |
SNAMA25A |
SNAMA40A |
SNAMA50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.10 | ARMROCK COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [R] R (RT) | 1/2 | 15A | |
฿ 1,010.10 | ARMROCK COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [R] R (PT) | 3/4 | 20A | |
฿ 1,173.90 | ARMROCK COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [R] R (RT) | 1 | 25A | |
฿ 1,560.65 | ARMROCK COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [R] R (RT) | 1 1/2 | 40A | |
฿ 1,719.90 | ARMROCK COUPLING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [R] R (RT) | 2 | 50A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุ | SCS14A |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อะแดปเตอร์ เกลียว เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง