1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออนามัย/ปะเก็นสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งเสริม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งท่ออนามัย/ปะเก็นสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งเสริม
  • ฟิตติ้งท่ออนามัย/ปะเก็นสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งเสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 265.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่ออุตสาหกรรมอาหาร ชนิด ปะเก็น สำหรับติดตั้งตาข่ายดักจับ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNGGF1S
SNGGF1.5S
SNGGF2SSALE
SNGGS1S
SNGGS1.5S
SNGGS2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว
(Ø)
วัสดุ ปะเก็น

฿ 556.01

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0SPTFE

฿ 577.40

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5SPTFE

฿ 641.55

฿ 354.39

SANITARY FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.0SPTFE

฿ 265.17

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.0Sซิลิโคน

฿ 278.00

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101.5Sซิลิโคน

฿ 299.39

SANITARY FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102.0Sซิลิโคน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปะเก็น ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว 1.0S ถึง 2.0S ชนิด ปะเก็นเฟอร์รูลสำหรับแคลมป์ยึดแบบวันทัช (One-Touch)