(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ท่ออุตสาหกรรมอาหาร
[เพิ่ม วัสดุ] SUS316L มีวางจำหน่ายแล้ว
ชนิด | [ M ] วัสดุ | มาตรฐาน |
SNLEP | SUS304 | ท่อ: (No. 1S ถึง 3S) JIS G3447 ข้อต่อ: IDF |
รหัสสินค้า | — | L |
SNLFP2S SNLFF1S | — — | 200 350 |
รหัสสินค้า |
---|
SNLEP1S-[90-500/1] |
SNLEP1.5S-[100-500/1] |
SNLEP2S-[110-500/1] |
SNLEP2.5S-[140-500/1] |
SNLEP3S-[140-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว (Ø) | OD ที่ ขนาดเกลียว D. (Ø) | ID (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | 90 ~ 500 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 100 ~ 500 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 110 ~ 500 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 140 ~ 500 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 140 ~ 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้างหนึ่ง | ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท L | ข้อศอก | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง