(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่ออุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถเชื่อมได้ คุณสามารถเลือกขนาด ยึดอยู่กับที่ ขนาดที่ระบุ และหลายรูได้
[เพิ่ม วัสดุ] SUS316L มีวางจำหน่ายแล้ว
ชนิด | วัสดุ | มาตรฐาน | ||
ขนาด L ตามที่มีให้เลือก | กำหนดค่า L ได้ | มัลติเพิล | ||
SNPW | SNPWL | SNPWM | SUS304 | (No. 1S~3S) JIS G3447 |
รหัสสินค้า | — | L | ||
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | — — | 500 365 | ||
รหัสสินค้า | — | จำนวนช่วง | — | P |
SNPWM2S | — | 2 | — | P150 |
■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (ไม่รวมส่วนรอยเชื่อมภายใน) | |
ผิวสำเร็จ | |
พื้นผิวด้านใน | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
พื้นผิวด้านนอก | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
รหัสสินค้า | L | D | D | L1 | t | E | SNPW | ราคาต่อหน่วย/มม. SNPWL | |||
ชนิด | ลำดับที่ | ขนาดตามที่มีให้เลือก | แบบกำหนดค่าได้ เพิ่มทีละ 1 มม. | ราคาต่อหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาท่อ L /100 mm | |||||
SNPW SNPWL | 1S | 68 | 70 to 1000 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | |||
1.5S | 98 | 100 to 1000 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||
2S | 122 | 130 to 1000 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||
2.5S | 168 | 170 to 1000 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||
3S | 178 | 180 to 1000 | 76.3 | 72.3 | 42.5 | 89 |
รหัสสินค้า | จำนวนช่วง | P เพิ่มขึ้น 1 มม | D | D | L1 | t | E | ราคาต่อหน่วย/มม. SNPWM | ||||
ชนิด | ลำดับที่ | ราคาต่อหน่วย | ราคาท่อ L /100 mm | |||||||||
สำหรับจำนวน 2 ช่วง | สำหรับจำนวน 3 ช่วง | สำหรับจำนวน 4 ช่วง | ||||||||||
SNPWM | 1S | 2 3 4 | 68 to 300 | 25.4 | 23 | 14.5 | 1.2 | 34 | ||||
1.5S | 98 to 300 | 38.1 | 35.7 | 21 | 49 | |||||||
2S | 122 to 300 | 50.8 | 47.8 | 29 | 1.5 | 61 | ||||||
2.5S | 168 to 300 | 63.5 | 59.5 | 35 | 2 | 84 | ||||||
3S | 178 to 300 | 76.3 | 72.3 | 40.5 | 89 |
รหัสสินค้า |
---|
SNPW1S |
SNPW1.5S |
SNPW2S |
SNPW2.5S |
SNPW3S |
SNPWL1S-[70-1000/1] |
SNPWL1.5S-[100-1000/1] |
SNPWL2S-[130-1000/1] |
SNPWL2.5S-[170-1000/1] |
SNPWL3S-[180-1000/1] |
SNPWM1S-2-P[68-300/1] |
SNPWM1S-3-P[68-300/1] |
SNPWM1S-4-P[68-300/1] |
SNPWM1.5S-2-P[98-300/1] |
SNPWM1.5S-3-P[98-300/1] |
SNPWM1.5S-4-P[98-300/1] |
SNPWM2S-2-P[122-300/1] |
SNPWM2S-3-P300 |
SNPWM2S-4-P[122-300/1] |
SNPWM2.5S-2-[168-300/1] |
SNPWM2.5S-3-[168-300/1] |
SNPWM2.5S-4-[168-300/1] |
SNPWM3S-2-[178-300/1] |
SNPWM3S-3-[178-300/1] |
SNPWM3S-4-[178-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว (Ø) | OD ที่ ขนาดเกลียว D. (Ø) | ID (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท มิติ L | จำนวนวงจรสำหรับเชื่อมแขนสั้น | มิติ P (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,501.50 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | 68 | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | - | - | |
฿ 1,683.50 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 98 | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | - | - | |
฿ 2,047.50 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 122 | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | - | - | |
฿ 2,730.00 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | - | - | |
฿ 3,230.50 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 | ชนิดยึดอยู่กับที่ | - | - | - | |
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | 70 ~ 1000 | กำหนดค่าได้ | - | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 100 ~ 1000 | กำหนดค่าได้ | - | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 130 ~ 1000 | กำหนดค่าได้ | - | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 170 ~ 1000 | กำหนดค่าได้ | - | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 180 ~ 1000 | กำหนดค่าได้ | - | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 2 | - | 68 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 3 | - | 68 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | - | - | 4 | - | 68 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 2 | - | 98 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 3 | - | 98 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | - | - | 4 | - | 98 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 2 | - | 122 ~ 300 | ||
฿ 5,664.75 | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 3 | 300 | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | - | - | 4 | - | 122 ~ 300 | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 168 ~ 300 | - | 4 | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 2 | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 3 | - | - | ||
- | SANITARY PIPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 3.0S | 72.3 | 178 ~ 300 | - | 4 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | การขัดผิว | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง