1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วอุปกรณ์ควบคุมการไหลอินไลน์/น้ำมันไฮดรอลิก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,643.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เข็ม ขั้น ช่วยให้ปรับละเอียด ละเอียด ที่อัตราการไหลต่ำโดยใช้ ลูกบิด 3 ครั้งแรก · การตั้งค่า อัตราการไหล สามารถทำได้ในเวลาอันสั้นโดยใช้สีเป็น ไกด์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BKFS8A
BKFS10ASALE
BKFS15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การไหลสูงสุด
(ℓ / นาที)

฿ 2,643.55

OIL PRESSURE VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ARc1/419

฿ 2,907.45

฿ 1,565.66

OIL PRESSURE VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ARc3/830

฿ 4,895.80

OIL PRESSURE VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15ARc1/257

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 34.5