(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ความนุ่มนวลและความนิ่มนวลช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
ERHOS6-10 |
ERHOS6-10-BL |
ERHOS6-20 |
ERHOS6-20-BL |
ERHOS9-10 |
ERHOS9-10-BL |
ERHOS9-20 |
ERHOS9-20-BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ID (Ø) | สีท่อ | ความยาว (ม.) | ID สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,683.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6.3 | [สีแดง] R (สีแดง) | 10 | 6 | |
฿ 1,683.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6.3 | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 10 | 6 | |
฿ 3,412.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6.3 | [สีแดง] R (สีแดง) | 20 | 6 | |
฿ 3,412.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6.3 | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 20 | 6 | |
฿ 2,593.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.5 | 8.3 | [สีแดง] R (สีแดง) | 10 | 9 | |
฿ 2,593.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.5 | 8.3 | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 10 | 9 | |
฿ 5,187.00 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.5 | 8.3 | [สีแดง] R (สีแดง) | 20 | 9 | |
฿ 5,187.00 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.5 | 8.3 | [สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน) | 20 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน พิเศษ | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 | แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง