(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ เฉพาะด้าน สำหรับ HOSJN และ HOSSH [วัสดุ]· ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
HOSHN2 |
HOSHN3 |
HOSHN4 |
HOSHN6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ต่อส่วน OD (Ø) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.00 | COUPLINGS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 1/4 | |
฿ 340.00 | COUPLINGS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 11 | 3/8 | |
฿ 273.00 | COUPLINGS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16.5 | 1/2 | |
฿ 346.00 | COUPLINGS FOR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21.5 | 3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อต | HOSES รองรับการใช้งาน | HOSJN, HOSSH | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G(PF) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง