1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายโฮสเรซิ่นอเนกประสงค์/มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง ความดัน ทำจาก ไวนิล คลอไรด์อ่อนสำหรับท่ออุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
- เมื่อเทียบกับ HOSES ยาง จะมีความโปร่งใสมากกว่าและมองเห็น ของไหล ภายในได้ดีกว่า ทำให้การตรวจสอบง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
· เมื่อเปรียบเทียบกับ HOSES ยาง จะเบากว่า ยืดหยุ่น กว่า และมีอายุ อายุการใช้งาน ยาวนานกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สายยาง
· เหมาะสำหรับการวาง สายยาง ยางเพื่อรวมเข้ากับเครื่องจักรต่างๆ
[คลองเลื่อย ตัวอย่างการใช้งาน]
สายรัดท่อ: HOSBS
ฟิตติ้งสำหรับท่อ: HOSN

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HOTR9-50
HOTR9-100
HOTR12-50SALE
HOTR12-100
HOTR15-50SALE
HOTR15-100
HOTR19-50SALE
HOTR25-50
HOTRL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL25-[0.5-49.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID ที่ ขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความยาว สายยาง
(ม.)

฿ 4,612.34

RESIN HOSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10915450~ 1.050

฿ 8,378.37

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 10915450~ 1.0100

฿ 5,522.11

฿ 4,657.35

RESIN HOSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101218550~ 0.850

฿ 10,028.66

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 101218550~ 0.8100

฿ 8,187.95

฿ 6,676.45

RESIN HOSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101522800~ 0.850

฿ 14,894.88

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 101522800~ 0.8100

฿ 8,738.05

฿ 7,912.30

RESIN HOSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101926950~ 0.650

฿ 13,159.96

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1025331400~ 0.650

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 10915450~ 1.00.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 101218550~ 0.80.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 101522800~ 0.80.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 101926950~ 0.60.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1025331400~ 0.60.5 ~ 49.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ ตัดการใช้บริการ ใช่ คุณสมบัติ รุ่นมาตรฐาน
วัสดุ สายยาง PVC การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น สี กลาง โปร่งใส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60