1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งท่อPVC/ข้อต่อฟิตติ้งTS/ข้อต่อสามทางที

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งท่อPVC/ข้อต่อฟิตติ้งTS/ข้อต่อสามทางที
  • ข้อต่อฟิตติ้งท่อPVC/ข้อต่อฟิตติ้งTS/ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้ ·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: จาก ท่อเหล็ก ถึง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PVCHT13
PVCHT16SALE
PVCHT20
PVCHT25
PVCHT30
PVCTT13
PVCTT16
PVCTT20SALE
PVCTT25SALE
PVCTT30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ชนิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก

฿ 20.48

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์180.75HI ข้อต่อฟิตติ้ง13

฿ 31.85

฿ 26.46

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์220.75HI ข้อต่อฟิตติ้ง16

฿ 45.50

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์260.75HI ข้อต่อฟิตติ้ง20

฿ 68.25

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์320.75HI ข้อต่อฟิตติ้ง25

฿ 100.10

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์380.75HI ข้อต่อฟิตติ้งวันที่ 31

฿ 13.20

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ181อุปกรณ์ TS13

฿ 20.48

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ221อุปกรณ์ TS16

฿ 34.13

฿ 18.66

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ261อุปกรณ์ TS20

฿ 45.50

฿ 29.55

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ321อุปกรณ์ TS25

฿ 68.25

JOINT FOR PVC PIPES 1 ชิ้น 5 วัน [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ381อุปกรณ์ TSวันที่ 31

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อ PVC กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35
รูปทรง ข้อต่อสามทางที