(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้ ·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: จาก ท่อเหล็ก ถึง ท่อเหล็ก ข้อต่อลด
รหัสสินค้า |
---|
PVCHSD1613 |
PVCHSD2016 |
PVCHSD2516 |
PVCHSD2520 |
PVCHSD3025 |
PVCTSD1613 |
PVCTSD2016 |
PVCTSD2516 |
PVCTSD2520 |
PVCTSD3025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ท่อเหล็ก OD D (A1) (Ø) | ท่อเหล็ก OD D (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากันเฉพาะ D1) (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ชนิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก | รหัส ท่อเหล็ก d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.48 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 22 | 18 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 16 | 13 | ||
฿ 22.75 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 26 | 22 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 20 | 16 | ||
฿ 40.95 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 32 | 22 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 25 | 16 | ||
฿ 40.95 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 32 | 26 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 25 | 20 | ||
฿ 59.15 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 38 | 32 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | วันที่ 31 | 25 | ||
฿ 13.65 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 22 | 18 | 1 | อุปกรณ์ TS | 16 | 13 | ||
฿ 14.56 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 26 | 22 | 1 | อุปกรณ์ TS | 20 | 16 | ||
฿ 37.36 ฿ 26.25 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 32 | 22 | 1 | อุปกรณ์ TS | 25 | 16 | ||
฿ 20.48 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 32 | 26 | 1 | อุปกรณ์ TS | 25 | 20 | ||
฿ 31.85 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 38 | 32 | 1 | อุปกรณ์ TS | วันที่ 31 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อ PVC | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 |
รูปทรง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง