(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้ ·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: จาก เกลียว ไปยังทิศทาง ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PVCHSB13 |
PVCHSB16 |
PVCHSB20 |
PVCHSB25 |
PVCHSB30 |
PVCTSB13 |
PVCTSB16 |
PVCTSB20 |
PVCTSB25 |
PVCTSB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ท่อเหล็ก OD D (A1) (Ø) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ชนิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.03 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 18 | 1/2 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 13 | ||
฿ 27.30 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 22 | 1/2 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 13 | ||
฿ 29.58 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 26 | 3/4 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 18 | ||
฿ 45.50 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 32 | 1 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | 23 | ||
฿ 54.60 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [PVC] ทนต่อแรงกระแทก กระแทกโพลีไวนิลคลอไรด์ | 38 | 1 1/4 | 0.75 | HI ข้อต่อฟิตติ้ง | วันที่ 31 | ||
฿ 13.65 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 18 | 1/2 | 1 | อุปกรณ์ TS | 13 | ||
฿ 15.02 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 22 | 1/2 | 1 | อุปกรณ์ TS | 13 | ||
฿ 15.93 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 26 | 3/4 | 1 | อุปกรณ์ TS | 18 | ||
฿ 18.20 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 32 | 1 | 1 | อุปกรณ์ TS | 23 | ||
฿ 36.40 ฿ 21.81 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [PVC] โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | 38 | 1 1/4 | 1 | อุปกรณ์ TS | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> สายยาง ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ชาย | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อ PVC | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R (PT) |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 | รูปทรง | ช่องเสียบ สำหรับ วาล์ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง