1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสำหรับแรงดันต่ำ/ซ็อกเก็ต แบบยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 586.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน " รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ";ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวสองชั้น;วัสดุ: SUS304 พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี



ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการเคลือบผิว
SUTPSRSUS304

สเปค

รหัสสินค้าL
SGPPT8A
SGPNPR8A


75

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SUTPSR6A-50
SUTPSR6A-75
SUTPSR8A-50SALE
SUTPSR8A-75
SUTPSR10A-50
SUTPSR10A-75
SUTPSR15A-50SALE
SUTPSR15A-75
SUTPSR20A-50
SUTPSR20A-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 586.95

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 8B (6 A)50

฿ 705.25

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 8B (6 A)75

฿ 664.30

฿ 392.14

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)50

฿ 782.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)75

฿ 741.65

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 8B (10 A)50

฿ 869.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)75

฿ 946.40

฿ 517.78

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)50

฿ 1,092.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 2B (15 A)75

฿ 1,101.10

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 4B (20 A)50

฿ 1,415.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 4B (20 A)75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้งานข้อต่อ
สถานะของไหลแรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 )
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C1.0 (10.2)
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C1.4 (14.3)
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C2.0 (20.4)
*น้ำกระเพื่อมคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและอัตราการไหลที่เกิดขึ้นในรอบ
(ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวสองเท่า ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rp (ps) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้