1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ/ ซ็อกเก็ต / รูต๊าปเกลียวแบบขนาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ/ ซ็อกเก็ต / รูต๊าปเกลียวแบบขนาน
  • ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ/ ซ็อกเก็ต / รูต๊าปเกลียวแบบขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: วัสดุ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / กระบวนการเตรียมผิว: คุณสามารถเลือก ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน / ไฟฟ้า,หรือ SCS13A/ไม่มี

 
ชนิด[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการเคลือบผิว
SGPRPโพรง STKMชุบซิงค์
SUTRPSUS304

สเปค

รหัสสินค้าL
SGPPT8A
SGPNPR8A


75

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPRP6A
SGPRP8A
SGPRP10A
SGPRP15A
SGPRP20ASALE
SGPRP25ASALE
SGPRP32A
SUTRP6A
SUTRP8A
SUTRP10A
SUTRP15A
SUTRP20A
SUTRP25A
SUTRP32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 47.78

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 50.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 59.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 81.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 104.65

฿ 62.51

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 159.25

฿ 92.11

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1B (25 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 213.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 4B (32 A)ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)ไม่

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่

฿ 91.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่

฿ 118.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่

฿ 168.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)ไม่

฿ 232.05

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้งานข้อต่อ
สถานะของไหลแรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 )
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C1.0 (10.2)
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C1.4 (14.3)
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C2.0 (20.4)
*น้ำกระเพื่อมคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและอัตราการไหลที่เกิดขึ้นในรอบ
(ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rp (ps)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้