1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / พร้อมเคลือบซีล / ปลั๊ก/ จุกหกเหลี่ยม

ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / พร้อมเคลือบซีล / ปลั๊ก/ จุกหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ข้อต่อ เกลียว ที่มี การเคลือบผิว ซีล บน เกลียวนอก
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป บางมิติของประเภท: SGCNR มีการเปลี่ยนแปลง
มิติเก่าและมิติใหม่มีดังนี้
SGCNR6A: L33→32 (L) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
SGCNR8A: L37→34 (ℓ) 13.5→12.5
SGCNR10A: L37→36 (ℓ) 13.5→13
SGCNR15A: L46→43 (ℓ) 18→16.5
SGCNR20A: L50→48 (ℓ) 19.5→18.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGCNR8A
SGCNR10A
SGCNR15A
SGCNR20A
SGCNR25A
SUCNR8A
SUCNR10A
SUCNR15A
SUCNR20A
SUCNR25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 113.75

PIPES/VALVES/SEALS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 4B (8 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 113.75

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 8B (10 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 122.85

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701 / 2B (15 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 136.50

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2703 / 4B (20 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 177.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เหล็กกล้า] FCMB2701B (25 A)น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมันชุบสังกะสี

฿ 154.70

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1 / 4B (8 A)-ไม่

฿ 154.70

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A3 / 8B (10 A)-ไม่

฿ 182.00

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1 / 2B (15 A)-ไม่

฿ 268.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A3 / 4B (20 A)-ไม่

฿ 300.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SCS13A1B (25 A)-ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด หกเหลี่ยม ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) R
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้