(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เมื่อกดงานจากด้านข้างด้วยแคลมป์ที่ทำงานแบบด้านข้าง
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
ระยะเคลื่อนที่L(มิลลิเมตร) | 43 | ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
ประเภทการติดตั้ง | ทิศทางการติดตั้งฟรี | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC07-15 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดัน/ดึงด้านข้าง, ทิศทางการติดตั้งอิสระ, ขนาดโบลท์แคลมป์ M12, แรงยึดแคลมป์ 3,000 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง