1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดัน/ดึงด้านข้าง, ฐานหน้าแปลน, ขนาดโบลท์แคลมป์ M10, แรงยึดแคลมป์ 11,360 N

TOGGLECLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 884.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เมื่อกดงานจากด้านข้างด้วยแคลมป์ที่ทำงานแบบด้านข้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC07-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 884.52

TOGGLECLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 11360 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
สกรู แคลมป์ยึด เครื่องเขียน ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
ระยะเคลื่อนที่L(มิลลิเมตร) 50.8 ความยาวของมือจับ ปกติ แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 3100 ถึง
ประเภทการติดตั้ง ฐานหน้าแปลน อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC07-11 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดัน/ดึงด้านข้าง, ฐานหน้าแปลน, ขนาดโบลท์แคลมป์ M10, แรงยึดแคลมป์ 11,360 N

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้