1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่จับแบบหนีบ - แนวตั้ง / แบบแขนสูง / ฐานหน้าแปลน / แขน 95 ° / ที่จับ 60 °

TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 318.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แคลมป์ยึด แนวตั้งพร้อม ฐานหน้าแปลน ที่ยึดด้านล่าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC04H-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 318.50

฿ 126.00

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 910 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
สกรู แคลมป์ยึด เครื่องเขียน ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ประเภทความสูงของ แขน แขน สูง ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 51.8
ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 34.5 ความยาวของมือจับ ปกติ
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500-1049

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04H-2 ในชุด ที่จับแบบหนีบ - แนวตั้ง / แบบแขนสูง / ฐานหน้าแปลน / แขน 95 ° / ที่จับ 60 °

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้