1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง เชื่อม ปลาย สลักเกลียว แรงยึดแคลมป์ 4,000 นิวตัน

TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 900.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก สกรู สามารถ ยึดอยู่กับที่ และเชื่อมได้ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการและพอดีกับการออกแบบตัว ตัวยึด ได้อย่างง่ายดาย


สเปค

รหัสสินค้า
MC04-11
MC04H-2
รหัสสินค้าMC04-12
วัสดุหลักSS400
กระบวนการเตรียมผิวไตรวาเลนท์โครเมต
แรงกระชับ (N)4000
น้ำหนัก (กรัม)1250
มุมเปิดปิดของแขน166°
มุมเปิดปิดของมือจับ91°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียว เหล็กกล้า
ราคาต่อหน่วย 
1 N = 0.101972 kgf

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC04-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 900.90

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 4000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
สกรู แคลมป์ยึด ไม่มี ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M12 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ประเภทความสูงของ แขน ปกติ ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 122
ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 120 ความยาวของมือจับ ปกติ
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-12 ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง เชื่อม ปลาย สลักเกลียว แรงยึดแคลมป์ 4,000 นิวตัน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้