(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สะดวกเมื่อจับชิ้นงานจากระยะไกลและมีพื้นที่เพียงพอเมื่อไม่หนีบ
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 784 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 47.8 |
ประเภทความยาว แขน | แขน ยาว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 114 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-3L ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 784 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง