(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานรอง/แผ่นรอง แบบ แบบตรง มีการกดค้างไว้ให้มีพื้นที่เพียงพอเมื่อไม่หนีบ
รหัสสินค้า |
MC04-1S |
รหัสสินค้า | MC04-5S |
วัสดุหลัก | SS400 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
แรงกระชับ (N) | 2270 |
น้ำหนัก (กรัม) | 355 |
มุมเปิดปิดของแขน | 107° |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 60° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง วัสดุ NBR ความแข็ง A70 |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC04-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 432.25 ฿ 140.31 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่มี | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 62.8 |
ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-5S ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ไม่มี แคลมป์ยึด แรงยึดแคลมป์ 2,270 นิ สลักเกลียว ตัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง