1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบ แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 3,332 N

TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ฐานหน้าแปลน มีการกดค้างไว้ให้มีพื้นที่เพียงพอเมื่อคลายการหนีบ

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
MC04-1
รหัสสินค้าMC04-4
วัสดุบอดี้SS400
กระบวนการเตรียมผิวไตรวาเลนท์โครเมต
แรงขันแน่น (N)3332
น้ำหนัก (กรัม)635
มุม เปิด-ปิด แขน118°
มือจับ มุม เปิด-ปิด73°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียวพร้อมยาง
วัสดุ: ความแข็ง NBR: Shore A70
ราคาต่อหน่วย 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC04-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 338.83

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 3332 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ประเภทความสูงของ แขน ปกติ ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 63
ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 83.5 ความยาวของมือจับ ปกติ
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-4 ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบ แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 3,332 N

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้