1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบ แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 2,205 N

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบ แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 2,205 N
  • แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบ แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 2,205 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ฐานหน้าแปลน มีการกดค้างไว้ให้มีพื้นที่เพียงพอเมื่อคลายการหนีบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC04-3
MC04-S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 256.74

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง

฿ 648.80

TOGGLECLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลสสเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 2205 สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ประเภทความสูงของ แขน ปกติ
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 47.8 ประเภทความยาว แขน ปกติ ความยาว(มิลลิเมตร) 73.2
ความยาวของมือจับ ปกติ แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050-2259

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้