(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ฐานหน้าแปลน มีการกดค้างไว้ให้มีพื้นที่เพียงพอเมื่อคลายการหนีบ
รหัสสินค้า |
MC04-1 |
รหัสสินค้า | MC04-2 | MC04-S2 |
วัสดุหลัก | SS400 | SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | — |
แรงกระชับ (N) | 882 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 170 | |
มุมเปิดปิดของแขน | 98° | |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 62° | |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง วัสดุ NBR ความแข็ง A70 | สแตนเลส น็อตตัวผู้ |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC04-2 |
MC04-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.13 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | |
฿ 495.20 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 882 | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 32.25 | ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 34.8 |
ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง