(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ขนาดเล็กสำหรับงานเบาที่มีมือจับแนวนอนและเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางด้านบน
รหัสสินค้า |
MC02-1 |
รหัสสินค้า | MC03-2 | MC03-3 |
วัสดุหลัก | SS400 | |
กระบวนการชุบผิว | * ไตรวาเลนท์โครเมต | |
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 16 | |
แรงขัน (N) | 500 | |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 181° | |
น้ำหนัก (ก.) | 65 | |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง วัสดุ NBR ความแข็ง A70 | |
ราคาต่อหน่วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง |
ระยะเคลื่อนที่L(มิลลิเมตร) | 16 | ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 |
ประเภทการติดตั้ง | ฐานหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง