(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมือจับยาว จึงป้องกันการหนีบนิ้วและช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
[สินค้าที่เกี่ยวข้อง]
กลอนล็อคอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ||
MC01L-1 |
รหัสสินค้า | MC01L-2 |
วัสดุหลัก | SS400 |
กระบวนการชุบผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
แรงขัน (N) | 264.6 |
น้ำหนัก (ก.) | 40 |
มุมเปิดปิดของแขน | 90° |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 73° |
อุปกรณ์เสริม | * สกรูไนล่อน |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC01L-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 223.20 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 264.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 14.5 | ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 21.1 |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 269 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว ไนล่อน | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC01L-2 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์มือจับยาว, ฐานหน้าแปลน, ปลายปรับด้วยโบลท์สไลด์, แรงยึดของแคลมป์ 264.6 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง