(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แรง สปริง แคลมป์ยึด ชิ้นงาน จากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
SPCPL30-H |
SPCPL30-H-SB |
SPCPL30-S |
SPCPL30-S-SB |
SPCPL40-H |
SPCPL40-H-SB |
SPCPL40-S |
SPCPL40-S-SB |
SPCPL50-H |
SPCPL50-H-SB |
SPCPL50-S |
SPCPL50-S-SB |
SPCPL60-H |
SPCPL60-H-SB |
SPCPL60-S |
SPCPL60-S-SB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L (มิลลิเมตร) | สปริง แรง | สกรู ปลาย รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 901.03 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | โหลดหนัก (H) | ไม่มีให้ | |
฿ 976.43 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | โหลดหนัก (H) | มีให้ | |
฿ 901.03 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | โหลดเบา (S) | ไม่มีให้ | |
฿ 976.43 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | โหลดเบา (S) | มีให้ | |
฿ 919.88 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | โหลดหนัก (H) | ไม่มีให้ | |
฿ 995.28 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | โหลดหนัก (H) | มีให้ | |
฿ 919.88 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | โหลดเบา (S) | ไม่มีให้ | ||
฿ 995.28 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | โหลดเบา (S) | มีให้ | |
฿ 931.19 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | โหลดหนัก (H) | ไม่มีให้ | |
฿ 1,006.59 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | โหลดหนัก (H) | มีให้ | |
฿ 931.19 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | โหลดเบา (S) | ไม่มีให้ | |
฿ 1,006.59 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | โหลดเบา (S) | มีให้ | |
฿ 938.73 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | โหลดหนัก (H) | ไม่มีให้ | |
฿ 1,014.13 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | โหลดหนัก (H) | มีให้ | |
฿ 938.73 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | โหลดเบา (S) | ไม่มีให้ | |
฿ 1,014.13 | SPRING CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | โหลดเบา (S) | มีให้ |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 100 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดใหญ่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง