1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การหล่อฉากเข้ามุมที่คุ้มค่าสำหรับงานละเอียด - รูทะลุ, ตำแหน่งของรูยึดอยู่กับที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การหล่อฉากเข้ามุมที่คุ้มค่าสำหรับงานละเอียด - รูทะลุ, ตำแหน่งของรูยึดอยู่กับที่
  • การหล่อฉากเข้ามุมที่คุ้มค่าสำหรับงานละเอียด - รูทะลุ, ตำแหน่งของรูยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล่านี้เป็นซี่โครง รุ่นประหยัด ที่มีราคาต่ำกว่าโดยการ หล่อ งานละเอียด เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร ความเหลี่ยมและ งานละเอียด เทียบเท่ากับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร



รุ่น[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
RQDBSS400รมดำ (Blackening)
RQDMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
RQDWAC4Bเคลียร์อโนไดซ์

สเปค


■ ความแตกต่างระหว่างประกับหล่อความละเอียดสูงและประกับแบบขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
แม้ว่าความแม่นยำในการหล่อจะต่ำกว่าการใช้ความแม่นยำในการกลึง
เท่ากันกับฉากเข้ามุมที่ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ระดับมาตรฐาน) ในแนวตั้งฉาก
■ คุณสมบัติวัสดุของ AC4B (อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ)
เหมาะสำหรับ การหล่อ และมีความ ความทนต่อแรงดึง สูง
และอัตราการ การยืดตัว ต่ำ
มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
■ ตารางเปรียบเทียบความต้านทานแรงดึง
ค่าตัวแทนของ คุณสมบัติทางกล
ความทนต่อแรงดึง
(N/mm2)
A5052AC4B
260170 ขึ้นไป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RQDB30-30
RQDB30-50
RQDB30-80
RQDB50-50
RQDB50-80
RQDB50-100SALE
RQDB80-80
RQDB80-100SALE
RQDB100-100
RQDB100-150SALE
RQDM30-30
RQDM30-50
RQDM30-80
RQDM50-50
RQDM50-80
RQDM50-100
RQDM80-80
RQDM80-100
RQDM100-100
RQDM100-150SALE
RQDW30-30
RQDW30-50
RQDW30-80
RQDW50-50
RQDW50-80
RQDW50-100
RQDW80-80
RQDW80-100
RQDW100-100
RQDW100-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความสูง B
(มิลลิเมตร)

฿ 401.99

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ3030

฿ 440.90

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ3050

฿ 535.99

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ3080

฿ 579.22

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ5050

฿ 622.44

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ5080

฿ 631.08

฿ 194.69

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ50100

฿ 704.57

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ8080

฿ 756.44

฿ 360.52

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ80100

฿ 803.98

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ100100

฿ 899.08

฿ 415.82

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบออกไซด์สีดำ100150

฿ 410.64

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3030

฿ 462.51

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3050

฿ 544.63

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3080

฿ 592.18

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า5050

฿ 661.34

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า5080

฿ 665.66

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า50100

฿ 752.12

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า8080

฿ 808.31

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า80100

฿ 868.82

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า100100

฿ 920.69

฿ 409.89

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า100150

฿ 397.67

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์3030

฿ 406.32

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์3050

฿ 423.60

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์3080

฿ 423.60

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์5050

฿ 427.93

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์5080

฿ 440.90

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์50100

฿ 497.09

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์8080

฿ 531.67

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์80100

฿ 609.47

RIBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์100100

฿ 734.82

RIBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมล้างอะโนไดซ์100150

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง L รูปทรง รู รูทะลุ วัสดุ 1
ตำแหน่ง รู ยึดอยู่กับที่/ แบบตั้งค่าได้ คงที่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้