1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว/ ชนิดสกรู / ทนความร้อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,436.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ พร้อมแอมพลิฟายเออร์ในตัว/ชนิดเกลียว / ทนความร้อน
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :
PSMMD3 - แบบทรงกระบอก
PSMM4 - แบบเกลียว
● ขนาดหัวตรวจจับ :
PSMMD3 - 3 mm.
PSMM4 - M4x0.5
● ระยะตรวจจับ (mm.): 1
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN (ปกติเปิด)
วัสดุพื้นผิวด้านตรวจจับของเซนเซอร์: สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PSMM4
PSMMD3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ขนาดหัวตรวจจับ/ ขนาด (M) ขนาดหัวตรวจจับ
(Ø)
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดหัวตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,436.25

PROXIMITY SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูM4-10 ถึง 2019

฿ 4,436.25

PROXIMITY SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูปทรง กระบอกสูบ-320.1 ถึง 3022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทมินิ โล่กำบัง โล่กำบัง
วัสดุเคส SUS303 วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ สเตนเลส เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้