1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สเตจลูกกลิ้ง - หัวไมโครมิเตอร์ - X + พื้นผิวแนวนอน แกน Z

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,435.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน X + แกน Z สเตจ นอนแบบลูกกลิ้งขวาง ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา ในทิศทางความสูง ระนาบแนวนอนจะขึ้นและลง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XZLPG40
XZLPG60
XZLPG80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 26,435.50

AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 26 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มม50.1 ถึง 6040409.8(49)±6.5±360

฿ 28,642.25

AXISSTAGE 1 ชิ้น 7 วัน 41 ถึง 6041 ถึง 60ถึง± 10 มม70.1 ถึง 80606019.6(147)±6.5±575

฿ 32,191.25

AXIS STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 61 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม70.1 ถึง 80808029.4(147)±12.5±575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด XZ พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม
วิธีการให้อาหาร 千分尺旋钮型/千分尺旋钮+粗调旋钮 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พื้นผิว สเตจ แกน Z พื้นผิว แนว แกน Z รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แกน X, ศูนย์กลาง แกน Z แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5