1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, ฟีดสกรู - ปุ่มบิดขยาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,474.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์ประกบแกน XY, ฟีดสกรู - ปุ่มขยาย, รุ่น XYEGL จาก MISUMI
- มีสเตจ 3 ขนาด 25, 40 และ 60
- มีประสิทธิภาพเมื่อลูกบิดสำหรับเคลื่อนที่อาหารหมุนยากเนื่องจากวัตถุที่ติดตั้งอยู่บนแคร่กีดขวาง หรือเมื่อปุ่มเข้าถึงยากเนื่องจากสเตจฝังลึกอยู่ภายในเครื่องจักร ใช้กาวเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนต่อขยายของปุ่มหลุดออก
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 28.4 N ถึง 33.3 N
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของสไลด์ประกบแกน XY รุ่น XYEGL บอดี้หลักผลิตจากทองเหลืองที่มีแคดเมียมต่ำ ลูกบิดสำหรับเคลื่อนที่อะลูมิเนียมพร้อมการเคลือบฟลูออโรเรซินสีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYEGL25
XYEGL40
XYEGL60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 10,474.10

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3025.1 ถึง 30252528.4±5±530

฿ 11,147.50

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3025.1 ถึง 30404027.4±7±730

฿ 13,195.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 5030.1 ถึง 35606033.3±9±934

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5