1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน XY, ฟีดสกรู - ชนิดสี่เหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,559.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สไลด์ประกบแกน XY, ฟีดสกรู ชนิดสี่เหลี่ยม, รุ่น XYSL จาก MISUMI
- การป้อนอย่างราบรื่น 4.2 มม. ตะกั่วประกบสไลด์ฟีดสกรูขั้น
- มี 2 ขนาด 60 และ 90
- ความสามารถในการรับน้ำหนัก 34.3 N.
- ความละเอียด (บ่งชี้ระดับเวอร์เนียร์): 0.1 มม. / ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 4.2 มม.
- วัสดุของรุ่น XYSL Dovetail Slide แกน XY ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวอะโนไดซ์สีดำ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYSL60
XYSL90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y)
(มิลลิเมตร)

฿ 13,559.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1041 ถึง 60±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม60±21±21

฿ 15,379.00

XY-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1061 ถึง 90±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง90±35±35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 60 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40 พิกัดน้ำหนัก(N) 34.3
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 58 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) การใช้งานปุ่มบิด วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 4.2