(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงานที่บางได้ เช่น แผ่นกระจก ใช้ตลับลูกปืนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
ชนิด | [ M ] วัสดุ | ||||
ส่วนประกอบ | (1) ฝาครอบ | (2) เสา | (3) โฮลเดอร์ (ที่ยึด) | (4) สกรู | (5) ตลับลูกปืน (สำหรับการสร้างอนุภาคต่ำ) |
(1)(2)(3)(4)(5) | |||||
RLLP | โพลิอะซีทัล | SUS304 | SUS304 | SUSXM7 | SBC6__ZZ (สเตนเลส) |
RLLUP | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | ||||
RLLPK | PEEK |
รหัสสินค้า | — | L |
RLLP10 | — | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
RLLP10-[5-30/5] |
RLLP20-[10-50/5] |
RLLP30-[10-70/5] |
RLLPK10-[5-30/5] |
RLLPK20-[10-50/5] |
RLLPK30-[10-70/5] |
RLLUP10-[5-30/5] |
RLLUP20-[10-50/5] |
RLLUP30-[10-70/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | มิติ (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีอะซีทัล | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีอะซีทัล | 20 | 10 ~ 50 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีอะซีทัล | 30 | 10 ~ 70 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | PEEK | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | PEEK | 20 | 10 ~ 50 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | PEEK | 30 | 10 ~ 70 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | 20 | 10 ~ 50 | ||
- | ROLLER PUSHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ | 30 | 10 ~ 70 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง