(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สามารถใช้เป็นไกด์สำหรับชิ้นงานได้ มีสันสำหรับใช้เป็นไกด์แบบไม่เรียบ
รหัสสินค้า |
---|
RGHK6-75-M[8,10] |
RGHK6-100-M[8,10] |
RGHK6-125-M[8,10] |
RGHK6-150-M[8,10] |
RGHK6-200-M[8,10] |
RGHK9-75-M[10,12] |
RGHK9-100-M[10,12] |
RGHK9-125-M[10,12] |
RGHK9-150-M[10,12] |
RGHK9-200-M[10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว L | รู สกรูติดตั้ง [M] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 75 | 8 ~ 10 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 100 | 8 ~ 10 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 125 | 8 ~ 10 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 150 | 8 ~ 10 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 200 | 8 ~ 10 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 75 | 10 ~ 12 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 100 | 10 ~ 12 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 125 | 10 ~ 12 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 150 | 10 ~ 12 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 200 | 10 ~ 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง