1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์พื้นฐานสำหรับตัวยึดสำหรับงานเชื่อม / เพลทไกด์ - ชนิดเพลท

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นไกด์สำหรับชิ้นงาน หน้าสัมผัสแบบเส้นมอบความมั่นคงเมื่อไกด์มากกว่าชนิดแท่งกลม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GIRH6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความแข็ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10S45C45 to 55HRC620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10S45C45 to 55HRC920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10S45C45 to 55HRC1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10S45C45 to 55HRC1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400-620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400-920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400-1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

WORK GUIDE 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400-1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แผ่นเพลท

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้