1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแผ่นเพลท สำหรับ บล็อค กว้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเว้นระยะปรับความสูง ชนิดบล็อคกว้าง สำหรับ น็อตสำหรับลีดสกรู



ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
MTKLSS400การใส่ร้ายป้ายสี

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-T
MTKL2-3.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MTKL1-[2.5-9/0.1]
MTKL2-[2.5-9/0.1]
MTKL3-[2.5-9/0.1]
MTKL4-[2.5-9/0.1]
MTKL5-[2.5-9/0.1]
MTKL6-[2.5-9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน (ID น๊อตตัวเมีย ลีดสกรู ) T
(มิลลิเมตร)

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 101 (10)2.5 ~ 9

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 102 (12, 14)2.5 ~ 9

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 103 (16)2.5 ~ 9

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 104 (18, 20)2.5 ~ 9

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 105 (22, 25)2.5 ~ 9

-

SPACER FOR BLOCK NUT 1 ชิ้น 7 วัน 106 (28, 32)2.5 ~ 9

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้