1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากกล่อง ซีรี่ส์ 6

ฉากกล่อง ซีรี่ส์ 6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ไม่ยื่นออกมาจาก เฟรม เมื่อเชื่อมต่อข้าม [วัสดุ]A6063

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLBL6
HBLBL6-SEP
HBLBL6-SET
HBLBL6-SEU
HBLBL6-SSP
HBLBL6-SST
HBLBL6-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์เสริม

฿ 59.43

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้

฿ 95.28

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SEP (ชุดสกรู, สปริงนัท รุ่นหลังประกอบ)

฿ 86.65

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SET (ชุดสกรู, นัท)

฿ 95.28

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SEU (ชุดสกรู, และ สปริงนัท รุ่นก่อนประกอบ)

฿ 92.63

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SSP (ชุดสกรูสแตนเลส และ สปริงนัท รุ่นหลังประกอบ )

฿ 79.35

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SST (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 107.90

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SSU (ชุดสกรูสแตนเลส และ สปริงนัท รุ่นก่อนประกอบ )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6N01SS-T3 กระบวนการเตรียมผิว Anodize ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 30 และ 60 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากกล่อง
การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ ไม่มีให้ สกรู ใช้บังคับ สกรู M6 จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้