(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ข้อต่อศูนย์กลางได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเนื่องจากข้อต่อถูกใส่ไว้ในเฟรมแล้ว
ชื่อของชิ้นส่วน | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
อลูมิเนียมเฟรม | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | |
ตำแหน่งกลาง ข้อต่อ | โพสต์ศูนย์กลาง | SCS13 | — |
ไกด์ข้อต่อ | SUS304 | ||
สกรูตัวหนอน | SCM435 | ฟิล์มรมดำ Blackening |
รหัสสินค้า | — | L |
JFSM8-4040L | — | 1200 |
รหัสสินค้า |
---|
JFSM5-2020L-[100-4000/0.5] |
JFSM5-2020W-[0-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนประกอบ ข้อต่อ แบบฝัง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JOINTS ASSEMBLE FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | L (เฉพาะพื้นผิวส่วนปลายด้านซ้าย) | 100 ~ 4000 | ||
- | JOINTS ASSEMBLE FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | W (พื้นผิวส่วนปลายแบบดับเบิ้ล) | 0 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
Series | ฉากยึด สำหรับ 5 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 มม.) | วัสดุ | A6N01SS-T5 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5-2020 | ชนิด | ชนิดข้อต่อกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง