1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบหน้าแปลน, เทอร์โมคัปเปิล Type K / ตัวต้านทาน อุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบหน้าแปลน, เทอร์โมคัปเปิล Type K / ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบหน้าแปลน, เทอร์โมคัปเปิล Type K / ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดนี้ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ปลอกหุ้ม, เส้นผ่านศูนย์กลางท่อป้องกัน (mm.): 3.2
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 65
● ความยาวลวด (m.): 2
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
TCKF และ TCKFF - 0 ถึง 250
TCPF - -50 ถึง 250
● รูปแบบของหางปลา:
TCKF และ TCKFF - M4ตัว Y 2 ชุด
TCPF - M4ตัว Y 3 ชุด
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

รหัสสินค้า
TCKF3.2-65
TCKFF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
TCPF3.2-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล หน้าสัมผัส ประเภทของอุปกรณ์ โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ประเภทของ เทอร์มินอล วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)
(ม.)

฿ 1,114.75

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิลประเภท กลาง แยกได้--0~ 150หางปลา รูปตัว Y-2

-

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน 10เทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิลประเภท กลาง แยกได้--0~ 150ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y-0.3 ~ 5

฿ 1,674.40

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ--Pt100Ωท่อป้องกัน-50~ 150หางปลา รูปตัว Yฟลูออโรโพลิเมอร์ การเคลือบผิว2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง SUS304 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง แบบตรง เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน(Ø) 3.2
เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L(มิลลิเมตร) 65 การแนบ รูปทรง ส่วน ชนิดหน้าแปลน