(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/เกลียวทรงเทเปอร์/เทอร์โมคัปเปิล Type K/ตัวต้านทาน อุณหภูมิ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบเกลียวทรงเทเปอร์ มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 3.2
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 65
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) :
TCKT และ TCKTF - 0 ถึง 250
TCPT และ TCPTF - -50 ถึง 250
● วัสดุ :
ท่อป้องกันและเกลียวเทเปอร์- SUS304
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TCKT3.2-65 |
TCKTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
TCPT3.2-65 |
TCPTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | หน้าสัมผัส | ประเภทของอุปกรณ์ | โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ประเภทของ เทอร์มินอล | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F) (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.75 | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | หางปลา รูปตัว Y | - | 2 | |
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | - | - | 0~ 150 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | - | 0.3 ~ 5 | ||
฿ 1,560.65 | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | - | - | Pt100Ω | ท่อป้องกัน | -50~ 150 | หางปลา รูปตัว Y | ฟลูออโรโพลิเมอร์ การเคลือบผิว | 2 | |
- | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | - | - | Pt100Ω | ท่อป้องกัน | -50~ 150 | ไม่มี หางปลา / หางปลา แบบกลม / หางปลา รูปตัว Y | ฟลูออโรโพลิเมอร์ การเคลือบผิว | 0.3 ~ 5 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | SUS304 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง | เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน(Ø) | 3.2 |
เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L(มิลลิเมตร) | 65 | การแนบ รูปทรง ส่วน | การ ติดตั้ง เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง