1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - แบบยึดด้วยสกรู สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว k- เทอร์โมคัปเปิล

TEMPERATURE SENSORS

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - แบบยึดด้วยสกรู สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว k- เทอร์โมคัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,729.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เป็น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู สำหรับ ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ · รูปทรง เซนเซอร์ ไม่มี เปลือก หรือ ปลอกครอบป้องกัน



MFNC
ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิลK เทอร์โมคัปเปิล
งานละเอียดJIS Class 2
หน้าสัมผัสประเภทสายดิน
ช่วงอุณหภูมิการวัด0 ถึง 300 ° c
[M]
วัสดุ
ส่วน เกลียวSUS304
สปริงSUS304
ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ช่วงอุณหภูมิการทำงาน)
เคลือบซิลิกอน
(0 ถึง 150 ° c)
ขดลวด ดัดขั้นต่ำ สายนำไฟฟ้า R20

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
MSNDM6
MSNBD30

รหัสสินค้า
MFNC6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,729.00

TEMPERATURE SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัตถุการวัด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล K เทอร์โมคัปเปิล
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง SUS304 หน้าสัมผัส ประเภทสายดิน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 150 จำนวนองค์ประกอบ 1 เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง ชนิดติดตั้งด้วยสกรู สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
ขนาด เกลียว M6 ประเภทของ เทอร์มินอล หางปลา รูปตัว Y วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า เคลือบซิลิกอน
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)(ม.) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFNC6 ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ - แบบยึดด้วยสกรู สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว k- เทอร์โมคัปเปิล