(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ -ป้องกันสารเคมี, เทอร์โมคัปเปิล Type K
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดป้องกันสารเคมี มักใช้ในกระบวนการผลิตและในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม (mm.) : 5.3
● ความยาวท่อป้องกัน (mm.): 200 และ 400
● ช่วงอุณหภูมิ (°C) : 0 ถึง 180
● รูปแบบของหางปลา: M4 ตัว Y 2 ชุด
● วัสดุ :
ปลอก - SUS304
ปลอกหุ้ม - SUS316 + ฟลูออโรเรซิ่น (FEP) ท่อ
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
MFLS5.3-200 |
MFLS5.3-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก ป้องกันความยาว สายยาง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,140.50 | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | |
฿ 4,459.00 | TEMPERATURE SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 400 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ประเภทของ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภทของ เทอร์โมคัปเปิล | K เทอร์โมคัปเปิล |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | สายยาง SUS316 + ฟ ฟลูออโรเรซิ่น (FEP) | หน้าสัมผัส | ประเภท กลาง แยกได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนสารเคมี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อป้องกัน(Ø) | 5.3 |
การแนบ รูปทรง ส่วน | แขนเสื้อ | ประเภทของ เทอร์มินอล | หางปลา รูปตัว Y | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การเคลือบผิว ไวนิล |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (F)(ม.) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง