1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าชนิดอนามัย / ปะเก็นสำหรับฝาซีล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีล ตัวเครื่อง ถังและฝาปิด ถังน้ำ ที่เปิดอยู่
[การเพิ่ม มาตรฐาน] เพิ่มขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 5 ขนาดและประเภท ก้านโยก แบบปิดผนึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TANSEL180
TANSEL210
TANSEL240
TANSEL270
TANSEL300
TANSEL360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)

฿ 1,092.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10180

฿ 1,183.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10210

฿ 1,274.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10240

฿ 1,365.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10270

฿ 1,547.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10300

฿ 1,911.00

OPENING-TANKS-PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10360

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปะเก็น