(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วนเดินท่อสำหรับท่อดักท์อลูมิเนียม · ชนิดของฟิตติ้งเป็นแบบติดตั้งบนแผง
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
HOBUM | SS400 | อบสีอะคริลิค |
HOBU | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
HOATM 50 |
รหัสสินค้า | D | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | D1 | t | ราคาต่อหน่วย | ||
ชนิด | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | HOBUM | HOBU | |||||||
HOBUM HOBU | 38 | 38 | 40 | 100 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 40 | 100 | 79 | 65 | 1.5 | ||||
65 | 63.5 | 40 | 100 | 91.5 | 77.5 | 2 (1.6) | ||||
75 | 75 | 40 | 100 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||
100 | 98 | 50 | 100 | 136 | 119 | |||||
113 | 112 | 50 | 100 | 152 | 134 | |||||
125 | 124 | 50 | 100 | 168 | 148 | |||||
150 | 149 | 50 | 100 | 193 | 173 |
รหัสสินค้า |
---|
HOBU38 |
HOBU50 |
HOBU65 |
HOBU75 |
HOBU100 |
HOBU113 |
HOBU125 |
HOBU150 |
HOBUM38 |
HOBUM50 |
HOBUM65 |
HOBUM75 |
HOBUM100 |
HOBUM113 |
HOBUM125 |
HOBUM150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,003.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 38 | |
฿ 3,367.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 50 | |
฿ 3,726.45 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 65 | |
฿ 4,035.85 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 75 | |
฿ 5,073.25 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 100 | |
฿ 5,824.00 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 113 | |
฿ 6,879.60 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | - | 125 | |
฿ 7,703.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | - | 150 | |
฿ 1,697.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 38 | |
฿ 2,011.10 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 50 | |
฿ 2,388.75 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 65 | |
฿ 2,702.70 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 75 | |
฿ 3,840.20 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 100 | |
฿ 4,372.55 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 113 | |
฿ 5,123.30 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 125 | |
฿ 5,792.15 | FLANGES FOR DUCT HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | แปรงทาสี อะคริลิค อบ | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง